Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Numero di articolo
7000001515
Tipo
CompAX 25-4 180 BLUE
Diametro nominale
DN 25 Pollici
Prevalenza max.
4.0 m
Interasse
180 mm
Collegamento filettatura
1 1/2 Pollici
Pressione d'esercizio max.
10 bar
Direzione del flusso
Flow down
DR - Direzione del flusso
Posizione motore
ELAN 6h
MP - Posizione motore
Calotte di isolamento termico (incluso nella fornitura)
Livello LOD
Codice EAN
7630054961090
Catalogo
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344321
Istruzioni di funzionamento
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10344320
Video
https://www.biral.ch/Video_PrimAX_de
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 7000001515
GTIN-Code: 7630054961090
Geometrical Properties:
LOG: 300
Physical Properties:
Ottimizzato per BIM:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
BIM categories
Pumps: